国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-BU-04x034-100M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PUR 、青色 4 芯

主なメリットの概要

  • NAMUR 技術に適しています
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
CBL-PUR-BU-04x034-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
単位長あたりのインダクタンスR'max. 0,057 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンスC'109 nF/km
単位長あたりのインダクタンスL'0,49 mH/km
周囲温度
ケーブル、固定-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さL100 m
ケーブルコードLi FY 11Y 4 x 0.34
質量3085 g
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性HB
一般的な注意事項