国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-18GMA 取り付け補助具

直径 18 mm、直角超音波センサー用取り付けフランジ

主なメリットの概要

  • 低プロファイル
  • 一体型 O リングシール
  • プレスフィットセンサーの取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-18GMAの技術データ

材料Sarlink® 5775B 75、完全相互リンク TPV、UV 安定化
締め付けトルク2 Nm
取り付けハードウェアには、次の 3 つが含まれます。
M5 x 20 mm ソケットキャップステンレス鋼ねじ
ステンレス鋼ワッシャー 、 ステンレス鋼ナット
補足情報次のセンサーで使用:
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
UB300-18GM40A-E4-V1
UB300-18GM40A-E5-V1
UB300-18GM40A-U-V1
UB800-18GM40A-E4-V1
UB800-18GM40A-E5-V1
UB800-18GM40A-I-V1
UB800-18GM40A-U-V1
一般的な注意事項