国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H50 SET リフレクタ

リフレクタ、長方形 51 mm x 61 mm、取り付け穴、固定ストラップ

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 金属製ブラケットとクランピングシリンダで組立て済み
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H50 SETの技術データ

構造タイプ長方形
付属アクセサリステンレス鋼ブラケット 付き 2 x M4 x 10 十字穴なべ頭ねじ 、 ステンレススチール (ISO 7045) および 2 x フラット ワッシャ 、 A2 ステンレス 、 外径 : 9 mm 、内径 : 4.3 mm 、厚さ0.8 mm (ISO 7089) および 2 x 菊座ワッシャ 、 A2 ステンレス 、 外径 : 8 mm 、内径 : 4.3 mm 、厚さ0.5 mm (DIN 6797、形状 A)
クランプ シリンダ、亜鉛ダイキャスト
(工場組み立て済み)
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ36 mm
幅83,4 mm
長さ61 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項