国を選択してください

グローバルサイトへ

ML100-8-H-100-RT/103/115a 拡散モードセンサ(BGS)

拡散モードセンサ(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散反射型センサ、100 mm の調整可能な検知範囲、赤色光、ライトオン、PNP 出力、M8 プラグ付き 0.3 m 固定ケーブル

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • 小さくシャープなライトスポット
  • 調整可能な検出範囲により、対象の用途に合わせて調整できます
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • フルメタルねじ式取付け
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
ML100-8-H-100-RT/103/115aの技術データ

検出範囲5 ... 100 mm
最小検出範囲5 ... 25 mm
最大検出範囲5 ... 100 mm
調整範囲25 ... 100 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターではない
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 %
ライトスポットの直径約 4 mm(間隔 100 mm)
発散角約 2,5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 15 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続300 mm 固定ケーブル 4 ピン、M8 x 1 コネクタ付き
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 20 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
ケーブルの長さ0,3 m
一般的な注意事項