国を選択してください

グローバルサイトへ

9416-05M-12P-RXI58/90 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M23 ストレート、Nコード 12ピン、PVCケーブル 11芯 グレー、twisted pairs、overall shield

主なメリットの概要

  • シールド付きツイストペア
  • コネクタハウジングに取り付けられたシールド
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
9416-05M-12P-RXI58/90の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM23
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングN コード
カスタマイズコーディング 右回転
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧500 V AC
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
燃焼性IEC 60332-1-2
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和統合型
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 50
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径7,1 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 6 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色 (RAL 7032 相当)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: ピンク色
コア 2: 紫色
コア 3: 青色
コア 4: 赤色
Core 5: 緑色
Core 6: 黄色
コア 7: 灰色 / ピンク色
芯線 8 : 灰色
芯線 9 : 未接続
芯線 10 : 白色
芯線 11 : 黒色
芯線 12 : 茶色
コア構造6 x 2 x 0.14 mm2
ツイストペア 、 全面シールド
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL5 m
ケーブルコードLi Y CY 6 x 2 x 0.14
質量423 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールNBR
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項