国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-G-5M-PUR-ABG-SUBD9 アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - D-SUB ストレート ソケット 9 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP20
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1S-G-5M-PUR-ABG-SUBD9の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
動作電圧UB最大 36 V DC
作動電流IB最大 1,5 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
D-SUB コネクタ : IEC 807-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護の緩和ねじ UNC 4-40
挿抜耐久性min. 100
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 未使用
コア 2-3: 白色
芯線 3-5 : 青色
芯線 4-2 : 黒色
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL5 m
質量235,94 g
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項