国を選択してください

グローバルサイトへ

V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、M12、3ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • UL 認定部品
  • ハロゲンフリー
  • 金めっきコンタクト
  • 難燃性ケーブル
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

もっと見る

Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367の技術データ

ピンの数2
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
UL ファイル番号E231213
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
接触抵抗< 10 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1:1994
UL 認証AWM STYLE 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
周囲温度ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
ケーブルコードLi 9Y 11Y 3 x 0.34
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL1 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離5 m 水平
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
質量22,3 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
ケーブルFT2
一般的な注意事項