国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-Y-V15/V15 Y スプリッタ

Y スプリッタ M12 プラグ A コード 5 ピン - 2 x M12 ソケット A コード 5 ピン

主なメリットの概要

  • 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • 保護等級 IP67
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • UL 認定部品
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • VASS6 規格に準拠しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-Y-V15/V15の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
UL 認証UL 2238 、第 3 版、CSA C22.2 No. 182.3-16 、CYJV/7
UL ファイル番号E231213
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
質量28 g
寸法
幅31 mm
長さ51 mm
取り付けM4 ねじ用取り付け穴
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU
接触面Au
燃焼性V-2
一般的な注意事項