国を選択してください
PSU-IDMx61-BC-N0-N0 Power Adapter
Power adapter for IDM* non-Ex base station and charger
主なメリットの概要
- AC and DC power supplies for IDM* non-Ex base station and charger
- Adapters for EU-type F and US-type B power cords



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
PSU-IDMx61-BC-N0-N0の技術データ
| Type | Power supply |
| Input voltage | 100 ... 240 V AC rated input voltage , 90 ... 264 V AC operating range | |
| Input current | max. 0.4 A max. input power: 13.37 W | |
| Input frequency | 50/60 Hz | |
| Power consumption | (no-loading) max. 0.1 W |
| Output rated operating current | ≤ 2 A | |
| Voltage | 5 V DC | |
| Power | 10 W |
| Operating temperature | 0 ... 25 °C (32 ... 77 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | 90 % non-condensing |
| Degree of protection | IP20 | ||||
| Cable | international pin, DC plug type 4 x 1.7 x 12 mm (fork and groove), polarity: center "+" US plug, EU plug, UK plug | ||||
| |||||
| Mass | 100 g | ||||
| Dimensions | 79 mm x 41 mm x 40 mm (W x H x D) | ||||
| UL approval | UL 60950-1 (IT Equipment) |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。