国を選択してください

グローバルサイトへ

UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y 超音波センサ

独立したトランスデューサ付き超音波拡散センサ

主なメリットの概要

  • 2 スイッチ出力
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • ULTRA-PROG-IR ソフトウェアおよびインターフェイス(アクセサリ)を介してパラメータ化が可能
  • カスタム設定

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Yの技術データ

検知範囲55 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 55 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 300 kHz
応答遅延≤ 60 ms
温度ドリフト≤ ± 1,5 %(フルスケール値に対して)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 85 ms
許容ケーブル長最大 300 m
黄色 LED点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
緑色 / 黄色 LED黄色: スイッチング状態スイッチ出力 2
緑色: ティーチイン
ポテンショメータスイッチング出力 1 点 および スイッチング出力 2 点 調節可能
定格作動電圧Ue24 V DC
動作電圧UB12 ... 30 V DC (リップルを含む)
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
インターフェイスの種類赤外線
モードポイントツーポイント接続
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向 ( 工場出荷時の設定:同期モード ) / ティーチイン入力
0 レベル≤ 3 V
1 レベル≥ 15 V
入力インピーダンス標準 900 Ω
センサーの数最大 10
出力タイプスイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能
デフォルト設定50 ... 500 mm ( ポテンショメータで調整可能 )
繰り返し精度R± 0,5 mm
作動電流IL単位 150 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数≤ 5 Hz
切替えのヒステリシス5 mm ( プログラム可能 )
電圧降下≤ 3 V
オフ状態電流≤ 10 µA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
ケーブルPVC
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量190 g
寸法
長さ111,3 mm
直径30 mm
構造タイプ円筒形
ケーブルの長さ165 cm
出力 1常開(NO)
出力 2常開(NO)
応答遅延100 サイクル
ビーム幅幅 50 %
感度75 %
一般的な注意事項