国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PUL-ECN-SEP4 ガイドプーリー

ケーブル引っ張り用ガイドプーリーを分離

主なメリットの概要

  • すべてのケーブルプルモデルのガイドプーリー
  • ロープ出口 ≥ 3°の用途用
  • コーナーや壁への取り付けに最適
  • 測定ロープ上での砕氷
  • エッジと障害物のブリッジ用

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PUL-ECN-SEP4の技術データ

材料
ガイドプーリーブラケットステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
ガイドプーリーHostaform C
回転軸ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
取り付け材料ステンレススチール
質量150 g
納品物2 六角穴付きねじ M4 x 8
2 六角穴付きねじ M4 x 8
一般的な注意事項