国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML100-S2 取り付け補助具

ML100 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML100-S2の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 50 g
寸法
高さ50 mm
幅21,5 mm
長さ58 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズML100
一般的な注意事項