国を選択してください
V1-G-BK3M-PUR-O1 ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 ストレート、Aコード 4ピン、PURケーブル(黒)、UL認証、ドラッグチェーン対応、屋外用
主なメリットの概要
- 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 海水に対する耐性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR