国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-U-GY-05x150-100M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PP 、黒色 5 芯、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性、耐油性

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • cURus 認証
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-U-GY-05x150-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 600 V AC/DC
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
耐化学薬品性DIN VDE 0472-803
UL 認証AWM STYLE 21223/11172
周囲温度
ケーブル、固定-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブル
被覆直径8,7 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 7.5 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数5
コア断面積1,5 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
長さL100 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 2000000
ねじり応力± 180 °/m
質量13790 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT1
一般的な注意事項