国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC03-C1 10pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のデータキャリア
  • 32 ビット fixcode
  • 928 ビットのメモリーが使用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • ISO クレジットカード形式

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPC03-C1 10pcsの技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
色白色
チップタイプEM4450 Titan(EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保護等級IP68
材料
ハウジングPVC
取り付け
空気中はい
質量6 g
寸法
高さ0,8 mm
幅54 mm
長さ85,6 mm
構造タイプカード
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項