国を選択してください

グローバルサイトへ

FB9274-300 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

主なメリットの概要

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

FB9274-300の技術データ

Number of pins12
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
一般的な注意事項