国を選択してください
UB800-18GM40A-E5-V1-Y70109108 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 短い設計、40 mm
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 温度補正
- 常開出力
- プリセット、カスタマイズされた範囲制限
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB800-18GM40A-E5-V1-Y70109108の技術データ
| 検知範囲 | 50 ... 300 mm (固定) | |
| デッドバンド | 0 ... 50 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 255 kHz | |
| 応答遅延 | 約 100 ms |
| 緑色 LED | 電源オン | |
| 黄色 LED | スイッチング状態の表示 点滅:プログラム機能の対象物が検出されました | |
| 赤色 LED | 赤色点灯:エラー 赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒 |
| 出力タイプ | スイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| デフォルト設定 | スイッチポイント A1: 50 mm 切替えポイント A2: 300 mm | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 繰り返し精度 | ≤ 1 % | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 4 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 設定動作距離の 1 % |
| 温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 25 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。