国を選択してください
ML100-8-H-250-BU/95/102 拡散モードセンサ(BGS)
拡散モードセンサ(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、250 mm の調整可能な検出範囲、青光、明/暗オン、NPN 出力、M8 プラグ 4ピン
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- フルメタルねじ式取付け
- 周囲光に反応しません
- 高輝度、高視認性青色ライトスポット
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR