国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø12 トルクレスト

直径 58 mm、12 mm の凹型中空軸付きアブソリュートエンコーダ用トルクレストアクセサリーキット

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø12の技術データ

納品物1 トルクレスト 58 mm
1 クランプリング
1 アダプタを 12 mm に下げます
4 シリンダヘッドねじ M3 x 6
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。