国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML100-09 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML100-09の技術データ

材料アルミニウム
ステンレス鋼
質量約 50 g
寸法
高さ32,5 mm
幅32 mm
長さ57,5 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
注すべての軸で無限に調整可能
シリーズML100 、 R100
一般的な注意事項