国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-GR-5M-PUR ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M8 スナップロック ストレート、Aコード、4ピン、PURケーブル(グレー)

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP65
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • スナップロック
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
V31-GR-5M-PURの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
ハロゲンフリーIEC 60754-1
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 500 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
長さL5 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 4 x 0,25
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmax. 50 / 日
運動速度max. 0,3 m/s
質量117,5 g
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
プラグコネクタ
本体黒色 PUR
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項