国を選択してください

グローバルサイトへ

DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 Connection Cable

Connection cable for corded handheld reader with M12 connector to open cable end, 1 m

主なメリットの概要

  • Connector cable for wired 1-D Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* and 2-D Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* and Bluetooth Basestation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0
  • 4-wire with ferrules
  • IDM Scanner connection via M12-connector
  • Note: Supports only RS232 Scanner/Basestation
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

DATL-IDM-DB-S-XX00-N0の技術データ

Protocolserial
ConnectionM12 connector (female) on 4-wire with ferrules
Cablestraight
Cable length1 m
一般的な注意事項