国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0 Connection Cable

Connection cable for IDM-Z1-x6x-D-* corded Handheld Readers

主なメリットの概要

  • Connection cable for corded IDM-Z1-x6x-D-* 1-D and 2-D handheld Barcode Readers for easy connectivity of Pepperl+Fuchs VisuNet devices
  • Approved for Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx)
  • Compatible to DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12 female connector)
  • M12 male connector to RJ50 connector with additional sealing ring
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0の技術データ

Protocolserial
ConnectionRJ50 (reader) connector with additional sealing ring to M12 male connector
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended
一般的な注意事項