国を選択してください

グローバルサイトへ

BC-Ex Belt Clip

Belt clip with QuickFix for universal use

主なメリットの概要

  • 4QuickFix System
  • Optimal solution for attachment to belts
  • Easy fastening and secure fit thanks to pressure lock
  • Stepwise 360° rotatable
  • Note: BC-Ex is needed for CR-Ex H10/LC H10 and CR-Ex S02/LC S02

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

BC-Exの技術データ

Colorblack
MaterialAntistatic plastic
Massapprox. 40 g
Dimensions67 mm x 51 mm x 27 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01
一般的な注意事項