国を選択してください

グローバルサイトへ

DC EX-BP S02 Charging Station

Battery pack charging station for Ex-BP S02 and BP S02

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

DC EX-BP S02の技術データ

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector , USB socket (type A) 2.0
Dimensions121 mm x 82 mm x 19 mm
NoteDelivery without charging cable PC S02 and without charger TC S02
Charging possible via the PC S02 charging cable or in the DS S02 desktop charging station
SeriesSmart-Ex® 02
一般的な注意事項