国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-ORR50G-2 リフレクタ

主なメリットの概要

  • アクティブなリフレクタフィールド 44 mm x 44 mm
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 表面取付け型偏光フィルタ付き
  • 透明ガラスを検出する R100、R101、R103 シリーズのセンサーと組み合わせて、偏光修正特性を持つフィルムや透明プラスチックを検出するために特別に設計されています
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
REF-ORR50G-2の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ8 mm
幅51 mm
長さ61 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項