国を選択してください

グローバルサイトへ

CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland

Cable gland, plastic

主なメリットの概要

  • For cables without armor
  • High impact-resistant polyamide material
  • Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Very large clamping range due to double sealing insert
  • Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
  • Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
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
製品バリエーション CG.P*DS1.*.PA.*.*

一覧表示一覧表示
  • カード表示カード表示
  • 一覧表示一覧表示
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。