国を選択してください
K23-SSI/Rx/IU-C 信号コンバータ
SSI-アナログ信号コンバータ
主なメリットの概要
- インクリメンタル ロータリ エンコーダ、SSI アブソリュート ロータリ エンコーダ、およびスタート/ストップ インターフェース付きロータリ エンコーダの動作モードを持った多機能デバイス
- 16 ビット アナログ出力、電圧または電流出力に設定可能
- 設定および読み出し用の USB インターフェースおよび RS232/RS485 インターフェース
- 非常に短い変換時間
- 24の補間点を持つユーザ定義の非線形特性曲線
- 5 V DC 補助電源 および 24 V DC ロータリーエンコーダ用電源
- 6 つの制御入出力による多数の接続オプション
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR