国を選択してください
ML100-54-F/25/103/115a/154-1.5 回帰反射型センサー
偏光フィルタ付き回帰反射型センサ、プラスチック ハウジング、検出範囲 3 m 、赤色光、ライト オン、DC バージョン、PNP 出力、M8 プラグ ケーブル付き
主なメリットの概要
- 制御なし
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- 電源オン、切替え状態、弱い信号の表示もはっきり見える LED
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- フルメタルねじ式取付け
- 周囲光に反応しません
- あらゆるリフレクタに対して近距離に最適化
- 光学反射フィルムを最短 20 mm まで取り付け可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR