国を選択してください

グローバルサイトへ

DS RSM 01 Docking Station

Docking station for RSM

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

DS RSM 01の技術データ

DescriptionDocking station DS RSM 01 with built-in magnet ensures improved hold of the RSM in the docking station
Colorblack
CableUSB cable for charging and data connection
Massapprox. 300 g
Dimensions
W x H x D98.5 mm x 110 mm x 90 mm
SeriesRSM-Ex
一般的な注意事項