国を選択してください
M100/MV100-IR/76a/103/115b スルービームセンサ
透過型センサ、検出距離 15 m 、赤外線、ライト オン / ダーク オン、DC バージョン、PNP 出力、感度可変、投光オフ スイッチ、M12 プラグ ケーブル付き
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- フルメタルねじ式取付け
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR