国を選択してください
ポータブルライト

本質安全型フラッシュライトシリーズ Lite-Ex®
Lite-Ex® 高性能フラッシュライトシリーズは、産業環境での日常的な使用に耐えるよう特別に設計されており、「リングスイッチ」機構により、素早く簡単に操作できます。 フラッシュライトの点灯は、この上なく簡単です。「リングスイッチ」を回すだけです。この革新的なスイッチ機構により、手袋を着用していても簡単に操作できます。また、「非接触」式であるため、修理の必要性が減り、時間と費用を節約できます。Lite-Ex®にはヘッドランプタイプもご用意しております。
Lite-Ex®シリーズは、他に類を見ない高い性能を発揮し、iFプロダクトデザイン賞を受賞しました。
認可:ATEX、IECEx、Zone 0/20
言語
- ポルトガル語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Mobile Computing and Communications | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Linecard Mobile Communication Portfolio | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 382 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Linecard - Portable Lighting | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 384 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!