国を選択してください

グローバルサイトへ

イーサネット-APL用アクセサリー

apl_accessories_group

Ethernet-APLスイッチ用 FieldConnex® アクセサリー

取り付けと設置が簡単:FieldConnexの製品ラインナップには、イーサネット-APLトポロジーに特化した便利なアクセサリーが用意されており、あらゆるIIoTレベルのシステムの簡単な設置と円滑な運用をサポートします。

FieldConnex® イーサネット-APL用サージ保護装置

Ethernet-APL用FieldConnexサージ保護モジュールは、Ethernet-APL専用に設計されています。すべてのサージ保護モジュールと同様に、落雷やその他のサージの影響を受けるリスクが高いプロセス機器向けに設計されています。これらのモジュールを使用することで、フィールドバスの設置および計装機器を確実に保護することができます。これらは

  • 制御盤やフィールドバス分配器へのDIN取付けレール取り付けに適しています
  • フィールドバス分配器または制御盤内のトランク端子やスパー端子にオスコネクタで接続することができます
  • 現場設置用のIP67対応ハウジングに組み込み可能です

イーサネットAPL用のサージ プロテクタは、追加の配線層を必要とせず、非常に簡単かつ手軽に設置できます。すべての設置および保守に関する規則を順守することが可能です。ほとんどのフィールドバス設置環境において、サージ プロテクタはFieldConnex®セグメントプロテクタを使用して後付けすることが可能です。

ethernet_apl_accessory_SFP

Ethernet-APL用SFPモジュール

特別に設計されたSFPモジュールが、光ファイバーケーブルを介してスイッチとイーサネットバックボーンを接続します。

  • 最大30 kmのケーブル長
  • シングルモードまたはマルチモードの伝送方式を選択可能です
  • Pepperl+Fuchs社の認定アクセサリー
  • スイッチと併せて、ゾーン2への設置

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!