Ethernet-APL レール フィールド スイッチ

FieldConnex社の Ethernet-APL レール フィールド スイッチは、一般的な通信技術とイーサネット-APLを組み合わせた、プロセスオートメーション分野初のスイッチです。このレール フィールド スイッチは、イーサネットケーブルを介して電力とデータを同時に伝送し、プロセスプラントの危険区域へ供給します。
DINレール取り付け型のEthernet-APL レール フィールド スイッチは、ユーザーにとってフィールドバスからイーサネットへの移行を容易にするだけでなく、コスト効率にも優れています。Ethernet-APLに加え、このスイッチはオプションでマンチェスター・バスパワー方式(MBP)に対応できる世界唯一の製品であり、既存のPROFIBUSPA計測機器ベースに接続できるよう柔軟に構成することが可能です。
Ethernet-APL レール フィールド スイッチは、コンパクトなプラントレイアウトに最適です。IIoTアプリケーション向けの性能に加え、FieldConnexならではのあらゆる機能と、フィールドバス設置の簡単な取り付けを実現します。
- 頑健性
- 広い温度範囲
- 危険区域での使用
- 本質安全型による防爆 / Ex ic IIC または Ex ia IIC
イーサネット-APL対応スイッチの第1世代は、FieldConnex製品がIIoTに向けて踏み出した第一歩であり、プロセス産業におけるデジタルトランスフォーメーションに重要な貢献を果たしています。今後も、さらに革新的なコンポーネントが次々と登場していく予定です。

Ethernet-APL レール フィールド スイッチ向けの筐体ソリューション
お客様先での簡単かつ迅速な設置を実現するため、FieldConnex® Ethernet-APLスイッチには、筐体ソリューションが用意されています。 Zone 2/22 環境向けに事前設定および完全な認証済みのこれらのソリューションは、GRP製ハウジングおよび ステンレス鋼製のバージョンからお選びいただけます。どちらの筐体タイプも、非常に過酷な環境下でも信頼性の高い動作を保証します。高品質な素材は堅牢で耐久性に優れ、高温にも耐性があります。あらかじめ設計されたテンプレートに基づき、ユーザーはスプライストレイやケーブルエントリーなど、内部に設置される多くのコンポーネントを、ニーズに応じて簡単にカスタマイズすることができます。
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Brochure Solution Spotlight | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献Ethernet-APL Engineering Guideline | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!