国を選択してください

グローバルサイトへ

Hシステムの絶縁バリア

isolated_barriers_h-system_assembly_product_group_image_2800x800.webp

H-システムは、爆発の恐れのある区域からの信号または同区域への信号用の絶縁バリアで構成されており、これらは電気的絶縁機能を備え、終端板に取り付けられています。終端板は、制御盤内の35 mm DIN 取付けレールに取り付けられています。モジュールを差し込むことで、現場側と制御側の間の信号ループが閉じられます。H-システムは、プロセス制御システムと組み合わせることで、中規模から大規模のシステムにおいて効率的なソリューションとなります。

H-システムには、次のような便利な利点があります:

    固定配線を採用しているため、高コストで手間のかかる個別の配線作業が不要です

    • プロセス制御システムへの迅速かつ安全な接続

    計画・配線、設置・試運転、および参考資料作成にかかる手間が軽減されます

    • モジュールおよびターミネーションボードに搭載された診断機能と故障監視機能により、高い可用性を実現しています

ポートフォリオ

言語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Interface Technologyファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plantsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
412 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!