国を選択してください

グローバルサイトへ

Kシステムの絶縁バリア

isolated_barriers_k-system_ex_assembly_product_group_image

Pepperl+Fuchs社のK-Systemは、1つのシステムで幅広い用途に対応し、フィールドデバイスと制御システム間の信頼性が高く経済的な信号伝送を保証します。単一の絶縁モジュールの導入から大規模なシステム統合まで、どのような計画であっても、用途に応じたソリューションがK-Systemの全製品ラインアップの特徴となっています。

そのユニークな特徴の一部をご紹介します:

    • 製品ラインナップ

    K-Systemでは、シンプルなアイソレータから高機能なモジュールに至るまで、さまざまな信号や用途に対応した幅広い本質安全型インターフェイスモジュールを取り揃えております。

    • 電源レール

    電源レールは、標準的な35mm DINレールに挿入するインサートです。DINレールへの取り付けは、ユニットをカチッと嵌め込むだけで完了します。電源レールはモジュールに電力を供給するとともに、個々のアイソレータからのエラーメッセージを集約して伝達する経路を提供します。電源レールは、配線をデイジーチェーン接続する必要がなくなるため、配線コストとメンテナンスコストを削減します。また、システムの拡張も容易になります。システムにモジュールを追加する際は、新しいモジュールをカチッと嵌め込むだけで済みます。

    • 電源供給モジュール

    電源電圧は、電源供給モジュールを介して電源レールに接続されます。内蔵のヒューズにより、プラグインモジュール群に対して効果的な保護が行われます。インターフェイスモジュールによって検出されたライン障害は、電源供給モジュールの無電圧接点を介して出力されます。

    • 国際安全基準

    SIL評価は追加料金なしでご利用いただけます。

    • 簡単な設定

    Powerfilのソフトウェアツール「PACTware」を使用すれば、プロジェクトの参考資料を簡単に作成でき、高機能なインターフェイスモジュールも容易に設定できます。

ポートフォリオ

言語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Interface Technologyファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plantsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
412 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!