国を選択してください
Ex pxb 排気・加圧システム
詳細を確認し、システムを設定する

6500シリーズのEx pxb排気・加圧システムは、保護エンクロージャ内の分類をゾーン1/21から非危険区域へと引き下げます。これにより、保護エンクロージャ内で一般産業用機器を稼働させることができます。
- ゾーン1/21での用途に適しており、SIL 2(IEC 61508に準拠)まで対応しています。
- 最大12.7 m³(450 ft³)のエンクロージャーサイズ
- ATEX、IECEx、CCC、UKCA およびその他の規格に準拠しています
- 使いやすく、プログラミングも簡単です
- 動力、空圧システムの自動制御、および温度・圧力の監視
- 汎用電源:ACまたはDC
- 本質安全型のLCDタッチパッドユーザーインターフェースにより、稼働中の設定や監視が可能です
- RS-485/HARTおよびブルートゥース®接続による遠隔監視機能
- 簡単な設定のためのプリセットプログラム
- さまざまな流量および連続流量・希釈に対応したデジタル式圧力逃がし弁
- 分析装置における希釈制御およびモニタリング
- パネル取り付けまたは直付けが可能なコンパクトな設計です
6500シリーズの設定方法

6000シリーズのEx pxb排気・加圧システムは、保護エンクロージャ内の分類をゾーン1/21から非危険区域へと引き下げます。これにより、保護エンクロージャ内で一般産業用機器を稼働させることが可能です。
- ゾーン1/21、またはクラスIおよびII、ディビジョン1の用途に適しています
- 最大12.7 m³(450 ft³)までのエンクロージャーサイズ
- ATEX、IECEx、cULus、NFPA 496、CCC、およびその他の規格に準拠しています
- メニュー操作による設定を用いた自動セットアップ
- 温度制御および漏れ補正のためのAutomatic Rapid Exchange®
- メンテナンスや試運転を容易にするバイパス機能
- 流量および圧力を監視するデジタル式圧力逃がし弁
- ユーザーインターフェースは、横向きまたは縦向きの設置に合わせて回転します
- 2行表示、本質安全型、バックライト付きLCDプログラミング画面
- 自動電源遮断機能により、筐体への電源供給を制御します
システム障害発生時 - コンポーネントキットとしてご用意しており、簡単かつきれいに組み込むことができます
OEM用途へ
6000シリーズの設定

6100シリーズの排気・加圧システムは、ゾーン1の危険区域にある大型の筐体、モーター、ドライブ、およびコンプレッサーでの使用を目的として設計されました。このシステムは、Pepperl+Fuchsの製品ラインナップの中で最も高性能であり、12.7 m³(450 ft³)を超える筐体の排気が可能です。 6100システムは、コントロール ユニット、エンクロージャ保護ベント、低圧センサ、およびオプションの温度センサで構成されています。
- ゾーン1での使用に適しています
- 最大12.7 m³(450 ft³)以上のエンクロージャーサイズ
- ATEX、IECEx、およびINMETROの規格に準拠しています
- メニュー駆動型のプログラミング機能を備えた自動システム
- 最大流量は14,000 l/minです
- システムプログラミングおよび監視のための本質安全型ユーザーインターフェース
- コントロール ユニットはシステムの動作を監視し、筐体の電源を制御します
- アラームまたは制御用の補助接点出力
- 監視および制御のための複数の温度入力
- モーターからの過剰な漏れに対する自動圧力補償
言語
- ドイツ語
- 英語
- スペイン語
- 中国語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Bebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 457 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 493 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Low Leakage Vent | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 385 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 351 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 369 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献Installation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 13 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| 関連文献Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 403 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!