国を選択してください

グローバルサイトへ

Ex pyb 排気・加圧システム

6500シリーズ 排気・加圧システム

Pepperl+Fuchs社のBebco EPS® Ex pyb 排気・加圧システムは、保護エンクロージャー内の危険区域分類をゾーン1/21から非危険区域へと引き下げます。これにより、保護エンクロージャー内で一般産業用機器を稼働させることが可能となります。

ご注意:すべてのEx pybパージ・加圧エンクロージャーには、通気口が必要です。

詳細を確認し、システムを設定する

6500シリーズ 排気・加圧システム

6500シリーズのEx pyb排気・加圧システムは、保護エンクロージャー内の分類をゾーン1/21から非危険区域へと引き下げます。これにより、保護エンクロージャー内で一般産業用機器を稼働させることが可能となります。

  • ゾーン1/21での用途に適しており、SIL 2(IEC 61508に準拠)まで対応しています。
  • 最大12.7 m³(450 ft³)までの筐体サイズ
  • ATEX、IECEx、CCC、UKCA、およびその他の規格に準拠しています
  • 使いやすく、プログラミングも簡単です
  • 動力、空圧システムの自動制御、および温度・圧力の監視
  • 汎用電源:ACまたはDC
  • 本質安全型LCDタッチパッドによるユーザーインターフェースにより、稼働中の設定や監視が可能です
  • RS-485/HARTおよびブルートゥース®接続による遠隔監視機能
  • 簡単な設定のためのプリセットプログラム
  • さまざまな流量および連続流/希釈に対応したデジタル式圧力逃がし弁
  • 分析装置における希釈制御およびモニタリング
  • パネル取り付け型または直付け型が選べるコンパクトな設計です

6500シリーズの設定

言語
  • 英語
  • スペイン語
  • ドイツ語
  • 中国語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization Systemファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
493 KB
言語
英語
  • 英語
  • 中国語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Low Leakage Ventファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
385 KB
言語
英語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - EPV Low-Leakage Ventsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
369 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
関連文献
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
関連文献Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutionsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
403 KB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!