国を選択してください
Ex pzc 排気・加圧システム
詳細を確認し、システムを設定する

7500シリーズのEx pzc排気・加圧システムは、保護エンクロージャ内の分類をゾーン2/22から非危険区域へと引き下げます。これにより、保護エンクロージャ内で一般産業用機器を稼働させることが可能となります。
- ゾーン2/22およびクラスIおよびII、ディビジョン2の用途に適しています
- 最大12.7 m³(450 ft³)までのエンクロージャーサイズ
- ATEX、IECEx、cULus、NFPA 496、CCC、およびその他の規格に準拠しています
- 低コスト、コンパクトな設計、使いやすい
- 汎用電源:ACまたはDC
- 全デジタル設定が可能な、大型で多機能なタッチディスプレイ
- バックライト付き液晶ディスプレイ、縦向きまたは横向き
- 圧力と流量を示す棒グラフ、視覚的な表示用のLED
- あらかじめ設定されたパージプログラムにより、セットアップが簡単です
- デジタルマニホールドによる自動圧力補償
- ユーザーが設定可能なアラーム接点
- コンパクトで、船舶用グレードのアルミニウム製、粉体塗装仕上げの筐体
- 外部取り付け、またはパネル取り付け
7500シリーズの設定

5500シリーズのEx pzc排気・加圧システムは、保護エンクロージャ内の分類をゾーン2/22から非危険区域へと低減させます。これにより、保護エンクロージャ内で一般産業用機器を稼働させることが可能となります。
- ゾーン2/22、またはクラスIおよびII、ディビジョン2の用途に適しています
- 最大7.08 m³(250 ft³)の容積
- ATEX、IECEx、cULus、NFPA 496、CCC、およびその他の規格に準拠しています
- ガスまたは粉塵用途向けに認証された単体装置
- 完全自動コントロール ユニットにより、パージ、電源、
およびエンクロージャーへの監視 - 温度制御および
漏れ補償のための自動急速交換システム「®」 - 簡単な温度監視および制御のための2つのRTD入力
- 5つのプリセットプログラムにより、高度な技術的知識がなくても簡単に導入できます
- ユーザーインターフェースは、横向きまたは縦向きの設置に合わせて回転します
- 2行表示、本質安全型、バックライト付きLCDプログラミング画面
- 100%機械式ベントで、ケーブルは不要です
- 内部および外部への取り付けが可能
- さまざまな流量に対応した柔軟な通気口設計
- システムバイパス機能
5500シリーズの設定
言語
- 英語
- スペイン語
- ドイツ語
- 中国語
- フランス語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - Custom cabinets and junction boxes | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 682 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - Bebco EPS® 5500 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Low Leakage Vent | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 385 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 369 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 403 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!