国を選択してください

グローバルサイトへ

データコネクタ

接続技術、データコネクタ

インダストリー4.0が機械やプラントの自動化へと積極的に進展する中、迅速かつ信頼性の高いデータおよび情報のやり取りは、これまで以上に重要となっています。これは、生産プラントの分散化を成功させるために、今や不可欠な要素となっています。制御レベルやセンサー/アクチュエータレベルでは、さまざまなデータインターフェースが活用されています。これらのフィールドバスやイーサネット接続は、高速な情報伝送に加え、過酷な産業環境における要件も満たさなければなりません。

Pepperl+Fuchs社は、保護等級IP67の産業用コンポーネントの包括的な製品ラインナップを提供しています。これには、すぐに使用可能なケーブルや現場で取り付け可能なデータコネクタから、産業用イーサネットおよび一般的なあらゆるフィールドバス規格に対応したデバイス接続用コネクタまでが含まれます。

当社のイーサネットケーブルのラインナップには、EtherNet/IPおよびPROFINETアプリケーションに対応したM12およびRJ45コンポーネントが含まれています。PUR被覆を採用しているため、これらの組立済みまたは現場で取り付け可能なデータコネクタは、過酷な環境下での使用に耐える高い機械的強度を備えています。さらに、電磁両立性(EMC)と耐振動性に優れたラッチ機構により、常に安全な動作が保証されます。

PROFIBUS、CANopen、またはDeviceNetに基づくフィールドバスネットワークの構築には、堅牢なM12コネクタをご用意しております。さらに、パッシブ接続用のT字型およびY字型スプリッターもご提供しております。バス接続用の内蔵ターミネータは、M12およびSUB-D仕様でご利用いただけます。

言語
  • 中国語
  • ドイツ語
  • 英語
  • ポルトガル語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encodersファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58ILファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interfaceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
344 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditionsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
317 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Positioning in Filling Plantsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
225 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Pressesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
198 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machinesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
461 KB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!