国を選択してください
SFP トランシーバ

長距離にわたる効率的なデータ転送
Pepperl+Fuchs社のSFP トランシーバは、電磁放射の影響を受けず、最大120 kmの長距離にわたって、ファスター・イーサネットまたはギガビットの速度で効率的なデータ転送を実現します。
このため、このファイバーコネクタは、電気ノイズの多い工場環境においてマネージドイーサネットスイッチと併用するのに最適であり、風力発電所や太陽光発電所などの広大なエリアにまたがるマネージドイーサネットスイッチのネットワークを容易に拡張することができます。
ホットプラグ機能により、SFP トランシーバを、動作中に必要な伝送距離に応じて、SFP ファイバーコネクタが追加された機器に組み込むことが可能になります。これにより、ユーザーには柔軟なソリューションが提供され、高額なインフラのアップグレードや長時間のダウンタイムは過去のものとなります。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!