FOUNDATION Fieldbus H1 電源装置

FieldConnex 電源装置は、FOUNDATION Fieldbus H1 フィールドデバイスに電力を供給し、1 本の共通のタイプ「A」ケーブルを介して、フィールドデバイスと制御システム間の通信を可能にします。
標準的な特徴として、インピーダンス回路や極めて低い電力損失など、全体的にパッシブ設計が採用されています。この省エネ設計により、大幅なコスト削減と効率化が実現します。筐体内のスペースが広くなり、冷却要件も低減されるため、多くの場合、筐体内のファンを不要にすることができます。この設計により、電子機器の耐用年数が非常に長くなります。
パワーハブ
パワーハブは、マザーボードと個別の電源モジュールで構成されています。このモジュール式設計により、冗長性を備えた可用性の要件や、選択可能な防爆タイプなど、さまざまな要件にきめ細かく対応したソリューションを実現できます。
これらのマザーボードにより、キャビネット内での配線を簡単かつコスト効率よく行うことができます。カスタマイズされたホスト接続により、プロセスオートメーションにおけるすべてのホストシステムへの、効率的でエラーのない接続が可能になります。
基本的な電源
基本電源ユニットは、単一のセグメントに電力を供給します。これらの電源ユニットは、幅20 mmの筐体に組み込まれており、DINレールまたは電源レールにスナップ式で取り付けられます。電源レールを介して、冗長化された大容量電源に接続することが可能です。これらは、小規模な設置や試験室環境に最適な電源ユニットです。モジュールは、隙間を空けることなく、面一に取り付けることができます。
- 英語
- ドイツ語
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 259 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 199 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!