国を選択してください

グローバルサイトへ

プロセスインターフェース

フィールドバス・プロセス・インターフェース

FieldConnexプロセスインターフェースは、最小限の配線で複数のアナログ入力およびディスクリート入出力をフィールドバスに接続します。本質安全防爆仕様を採用しており、センサーやアクチュエータはゾーン0/ディビジョン1に、プロセスインターフェースはゾーン1/ディビジョン1に設置可能です。代表的な例:

  • ナミュール社のセンサー
  • バルブの開閉
  • 抵抗式温度測定(RTD)
  • 熱電対

I/Oはフィールドバスから給電されるため、配線工数を削減できます。すべてのプロセスインターフェースにおいて、PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus H1のプロトコルから選択可能です。標準機能ブロックや、多種多様なメーカーのセンサーからの選択を通じて、柔軟な運用を実現します。Ethernet-APL レール フィールド スイッチと組み合わせることで、単純な信号をDCSに一括して接続することができ、経済的で大規模なアプリケーションを実現します。

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circleファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
259 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinetsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
199 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APLファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
231 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernizationファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
256 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!