国を選択してください
PROFIBUS PA用セグメント カプラ

PROFIBUS DPとPROFIBUS PAの類似性に着目したPepperl+Fuchsの開発チームは、透過型セグメント カプラを開発しました。このセグメント カプラは、PAネットワークに接続されたすべてのデバイスを、あたかもDPフィールドデバイスであるかのように表示します。標準化されたプロキシ技術により、Profibus PAをPROFINETコントローラや資産管理システムに統合することが可能になりました。
セグメント カプラは設定不要で、透過的に動作します。PA側の通信速度は、DP側とは独立しています。すべてのPAデバイスは、マスターのクラスIおよびクラスIIにおいて、DP計測機器として設定されます。PAデバイスは、DPマスターをエミュレートするセグメント カプラのPAマスターのみを認識します。
データテレグラムと電源は、同じケーブルを介してフィールドデバイスに伝送されます。セグメント カプラの電源部品が、ケーブルに電力を供給します。これらはゾーン2での設置が認定されています。さまざまな電圧および最大500 mAまでの供給電流レベルにより、適用可能な防爆仕様をお選びいただけます:
- ハイパワートランク
- FISCO
- エンティティ
パワーハブ版では、冗長化のための選択肢が用意されており、高可用性を備えたプラント設計が可能となります。すべての構成要素が単一の筐体に収められた基本セグメントカプラは、通常、小規模なアプリケーションのニーズを満たします。
言語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要FieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 437 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Technical Information | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 470 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 259 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 441 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 199 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!