国を選択してください
現場で取り付け可能なコネクタ

Pepperl+Fuchsのフィールドコネクタを使用すれば、センサーやアクチュエータ用のケーブルを個別に迅速にカスタマイズすることができます。これらのコネクタは、プラントや機械の拡張・保守のいずれの場合においても、非常に柔軟なソリューションを提供します。 多数のネジ規格(M8、M12、M9、M23、バルブコネクタ、RD24、1/2″、7/8″)に加え、当社のフィールドコネクタ製品ラインナップには、さまざまな極数、ストレート型やアングル型、さらにはピン型やソケット型の接点も取り揃えております。これほど多くの選択肢があるため、お客様の用途にぴったり合ったフィールドコネクタを必ずお選びいただけます。
当社の高品質なフィールドコネクタは、取り扱いが容易であるだけでなく、過酷な産業環境においても信頼できる、実証済みの耐久性を備えています。金属製またはプラスチック製の標準化されたシールド付き・シールドなしのオス・メスコードセットにより、フィールドコネクタがネジ端子、絶縁被覆剥離式、はんだ接続、または端子接続のいずれの方法でセンサー・アクチュエータケーブルに接続されていても、配線の安定性を確保します。
言語
- 日本語
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要製品の概要 - 接続ソリューション | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 日本語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!