国を選択してください

グローバルサイトへ

加速度センサー

加速度センサー

加速度センサーは、プラントや機械内の部品の加速度を確実に監視します。2ピース構造の取り付け方式を採用しているため、Pepperl+Fuchs社のF99シリーズ加速度センサーは極めて堅牢であり、過酷な屋外環境にも適しています。そのため、風力発電設備や大型機械において、設定された振動限界値を監視する用途や、エレベーター、あるいは大規模なプラントなどで一般的に使用されています。測定レンジや出力は、具体的な用途の要件に応じて個別に設定可能です。

動的な用途において信頼性の高い加速度モニタリングを行うには、IMU F99が理想的なソリューションです。この慣性測定ユニット(IMU)では、測定レンジや出力をパラメーター化して設定できるため、ユーザーはモニタリングしたいデータを取得することができます。さらに、IMU F99は特定の加速度をフィルタリングして除去し、振動のみをモニタリングすることも可能です。

見どころ

  • 測定レンジおよび出力のパラメーター化
  • 頑丈な金属製取り付けブラケットとセンサーモジュールで構成される、革新的な取り付けコンセプト
  • 屋外での使用に適した頑丈な筐体
  • IP68/69の保護等級
  • オフロードおよび船舶用途向けのE1およびGL認可
  • 動的アプリケーションにおける加速度モニタリング用のIMU F99
言語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Inclination and Acceleration Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!