産業用レーダーセンサー

Pepperl+Fuchsの産業用レーダーセンサーは、電磁波またはレーダー波を物理的原理として採用しています。これらのレーダー波には、他の検知原理では限界に達してしまうような自動化用途において理想的な、特別な特性があります。すなわち、干渉の影響を受けにくく、光速に近い速度で伝播し、事実上あらゆる物質によって程度の差こそあれ反射されるという特性です。同時に、ほとんどの物質をある程度透過することも可能です。
移動式機械用レーダーセンサー
最大200 Hzのサンプリングレート、E1規格に準拠したEMC性能、および内蔵CANインターフェース(CiA-301準拠のCANopenまたはSAE J1939)を備えたPepperl+Fuchsのレーダーセンサーは、移動式機械(例:移動式クレーン、道路建設機械、農業機械)への組み込みに特に適しています。 AMPSupersealやDEUTSCHといった車両用コネクタを採用することで、常に確実かつ密閉性の高い接続が保証されます。また、レーダーセンサーは、フォークリフト上の無人搬送車(AGV)の衝突回避や、タンク内の液面監視など、他の用途においても信頼性の高いソリューションを提供します。

便利なアクセサリーとしてのコーナーリフレクター
対象物の反射特性を向上させたい場合や、FMCWレーダーセンサーとの理想的な位置合わせが困難な場合、Pepperl+Fuchsの製品ラインナップには、アクセサリーとして補助用コーナーリフレクターが用意されています。このような金属製のコーナーリフレクターを対象物に取り付けると、対象物のレーダー断面積(RCS)が大幅に増加し、それに応じてレーダーセンサーによる検知性能も向上します。
- 英語
- ドイツ語
- スペイン語
- イタリア語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Brochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!