国を選択してください
容量式リミットスイッチ

測定原理
金属容器に取り付けられた絶縁金属プローブは、金属壁と組み合わさってコンデンサを形成し、その静電容量は媒体のレベルが上昇するにつれて継続的に増加します。したがって、静電容量法による測定を行うには、誘電率が一定である媒体が必要となります。
シンプルで堅牢な構造(ロッド式またはロープ式センサー)により、液体、粒状固体、導電性および非導電性の媒体のレベル測定が可能です。
言語
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - capacitive level point switch | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 229 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!