国を選択してください
導電式リミットスイッチ

測定原理
液体媒体の導電率は大きく変動する場合があります。液体が電極の設置高さから決定された充填限界に達すると、液体媒体が2つの電極間(または容器壁と電極間)の直流フリー交流回路を閉じます。 電流消費量の急激な増加により、スイッチング信号が発生します。酸、アルカリ、および水を含む溶液は導電性があり、非常に正確に検出されます。耐食性の高い材料で作られたプローブを使用すれば、腐食性の液体も問題なく検出できます。燃料、油、溶剤などの可燃性液体は非導電性であるため、この測定原理では測定できません。
動作モード
監視対象の導電性液体の表面上に、2つの電極が設置されています。液面が上昇し、両方の電極が液体に接触する状態になると、接続されたリレーの電流回路が2つの電極と液体を通じて閉じられ、スイッチング信号が発生します。
液体の最小導電率は10 µS/cmでなければなりません。これらの条件は、純粋な溶媒を除き、水、酸、アルカリなどの実質的にすべての導電性液体で満たされます。複数のスイッチング
ポイントが必要な場合は、複数の電極を使用する必要があります。 液体中の電気的影響を避けるため、測定には直流成分を含まない交流電流が使用されます。これは、電極リレーまたはコンバータによって生成されます。この測定方法
を用いれば、界面レベル検出を簡単かつ経済的に行うことができます。特に油・ガソリン分離器においては、水と非導電性液体の境界値を容易に検出することができます。
言語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - LKL conductive electrode | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 221 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!