国を選択してください

グローバルサイトへ

フロートスイッチ

フロートスイッチ

測定原理

フロートスイッチは、液体中の簡単な限界値検出に使用されます。液体の密度が高いため、フロートスイッチは液面に浮きます。フロートスイッチは、ケーブル固定具を用いて、用途に応じた適切な高さに固定されます。スイッチング動作は、センサーの揺れによって引き起こされます。スイッチング素子としては、イニシエーターやマイクロスイッチが使用されます。

動作モード

フロートスイッチは、スイッチ素子が内蔵されたフロート本体と接続ケーブルで構成されています。スイッチ素子は、水平位置をどちらの方向からでも通過した際に動作します。以下の水銀を含まないスイッチ素子がご用意されています:

  • 発起人
  • 誘導式位置検出機能付き小型操作ボール
  • 操作ボール付きマイクロスイッチ
言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!